Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDS 1/ 8-3,81 GTBU - 1701887

Зображення недоступне

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 13,5 A, номинальное напряжение: 200 В, размер шага: 3,81 мм, полюсов: 8, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: ярко-голубой

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1701887
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356564472
Маса штуки (без упаковки) 4,290 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити