Вилочная часть - MC 1,5/ 3-ST-3,5 AU BD:1-3 - 1701879

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, полюсов: 3, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1701879
Пакувальна одиниця 50 шт.
GTIN 4046356564199
Маса штуки (без упаковки) 2,079 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити