Вилочная часть - PT 1,5/ 3-PVH-5,0-A GYBD:-122 - 1701815

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 10 A, полюсов: 3, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы с элементом для защиты провода, Цвет: серый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1701815
Пакувальна одиниця 250 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356562645
Маса штуки (без упаковки) 3,560 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити