Ответная часть - CIOC 3-4-FV - 1701552

На рисунке показан 4-контактный вариант

Ответная часть разъема, номинальный ток: 3 A, расчетное напряжение (III/2): 32 В, полюсов: 12, размер шага: 2 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Золото, монтаж: Пайка волной припоя

Ціна:

Властивості товару

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1701552
Пакувальна одиниця 50 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 67 (C-1-2013)
GTIN 4046356543521
Маса штуки (без упаковки) 22,220 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження JP (Japan)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити