Ответная часть - CIOC 4-1-FH-SMD-B R32 - 1701322

Ответная часть разъема, номинальный ток: 3 A, расчетное напряжение (III/2): 32 В, полюсов: 4, размер шага: 2 мм, цвет: черный, поверхность контакта: Золото, монтаж: SMD пайка

Ціна:

Властивості товару

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1701322
Пакувальна одиниця 400 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 400 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 67 (C-1-2013)
GTIN 4046356525428
Маса штуки (без упаковки) 22,220 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження JP (Japan)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити