Штыревая рейка - PST 1,3/ 2-5,0 RD VPE250 - 1701234

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, цвет: красный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, Максимальный ток зависит от используемого разъема. Учитывается самой низкое из значений тока для разъема и штыревой планки. Штыревая колодки изготавливаются из стойкой к высокой температуре пластмассы и, таким образом, допускают монтаж пайкой оплавлением припоя.

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1701234
Пакувальна одиниця 250 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 250 шт.
GTIN 4046356520492
Маса штуки (без упаковки) 0,343 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити