Разъем печатной платы - GFKC 2,5/ 5-ST-7,5CRWHBD:R-L2Q - 1701217

Зображення недоступне

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 5, размер шага: 7,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, Цвет: кремовый белый, поверхность контакта: олово

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1701217
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356520232
Маса штуки (без упаковки) 10,196 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити