Разъем - CIOC 4-24-1,2-F - 1701139

Вилочная часть, номинальный ток: 3 A, расчетное напряжение (III/2): 32 В, полюсов: 4, размер шага: 2 мм, тип подключения: Ножевые контакты, цвет: желтый, поверхность контакта: Золото

Ціна:

Властивості товару

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1701139
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 65 (C-1-2013)
GTIN 4046356030359
Маса штуки (без упаковки) 1,794 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження JP (Japan)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити