Клеммные блоки для печатного монтажа - FRONT 4-V-7,62/3 GY O.ZAPFEN - 1701133

Зображення недоступне

Клеммы для печатного монтажа, размер шага: 7,62 мм, полюсов: 3, тип подключения: Фронтальные винтовые зажимы, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: серый

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1701133
Пакувальна одиниця 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918322458
Маса штуки (без упаковки) 27,920 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити