Компоненты для проходного монтажа - DFK-MSTB 2,5/ 6-G-5,08 BK - 1701051

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия зеленого цвета

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 6, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Контакты под пайку / разъем для подключения плоского штекера, Цвет: черный, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

  • Кабельный разъем на внутренней стороне устройства обеспечивает возможность гибкого размещения проходной детали
  • Свободный выбор — жесткий вывод под пайку или стандартизованный плоский штекерный разъем
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1701051
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356513623
Маса штуки (без упаковки) 6,920 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити