Разъем печатной платы - MCV 1,5/ 4-G-3,5 P26 THT - 1700987

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, полюсов: 4, размер шага: 3,5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Ціна:

Властивості товару

Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1700987
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356508254
Маса штуки (без упаковки) 2,332 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити