Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 7-GF-5,08 RD - 1700977

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, полюсов: 7, размер шага: 5,08 мм, цвет: красный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Ціна:

Властивості товару

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Подключение параллельно печатной плате
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1700977
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356507479
Маса штуки (без упаковки) 3,860 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити