Разъем печатной платы - IMC 1,5/ 5-G-3,81 GY AU - 1700919

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, полюсов: 5, размер шага: 3,81 мм, цвет: серый, поверхность контакта: Золото, монтаж: Пайка волной припоя

Ціна:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1700919
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356504188
Маса штуки (без упаковки) 1,850 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити