Клеммные блоки для печатного монтажа - ZFKKDSA 1,5-5,08- 5 BK - 1700735

Зображення недоступне

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 12 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 5, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: черный

Ціна:

Властивості товару

  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1700735
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356499897
Маса штуки (без упаковки) 11,770 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити