Клеммные блоки для печатного монтажа - KDS 4/ 5 +2RZ - 1700550

Зображення недоступне

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 41 A, номинальное напряжение: 320 В, размер шага: 7,5 мм, полюсов: 5, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Ціна:

Властивості товару

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Простое разветвление цепей за счет дополнительного соединения с платой
  • Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1700550
Пакувальна одиниця 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356492201
Маса штуки (без упаковки) 28,600 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити