Разъем печатной платы - MCDN 1,5/ 4-G1-3,5 P26THR 4CP - 1700362

Зображення недоступне

Ответная часть разъема, номинальный ток: 8 A, полюсов: 4, размер шага: 3,5 мм, Цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка

Ціна:

Властивості товару

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1700362
Пакувальна одиниця 50 шт.
GTIN 4046356481793
Маса штуки (без упаковки) 3,230 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження BG (Bulgaria)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити