Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-8Q/4P-L-10,0PUR - 1695294

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: QUICKON, 0,34 мм² ... 0,75 мм², количество гнезд: 8, полюсов: 4, гнездо для платы: oдин ряд, отображение состояния: есть, p-n-p; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, длина кабеля: 10 м, экранировка: нет

Ціна:

Властивості товару

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
  • Инновационная и быстрая технология сборки при помощи срезных клемм

Комерційні дані

Код для замовлення 1695294
Пакувальна одиниця 1 шт.
Торговий код 02 -
Сторінка каталогу Сторінка 273 (C-2-2017)
GTIN 4017918177737
Маса штуки (без упаковки) 1 364,300 г
Митний тарифний номер 85444290
Країна походження PL (Poland)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити