Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-8/ 8-L- 5,0PUR - 1695168

Коробка датчика и исполнительного элемента, тип подключения: Розетка M12 Пластик, количество гнезд: 8, полюсов: 4, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: oдин ряд, отображение состояния: есть, p-n-p; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, длина кабеля: 5 м, экранировка: нет

Ціна:

Властивості товару

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря прочному корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике

Комерційні дані

Код для замовлення 1695168
Пакувальна одиниця 1 шт.
Торговий код 02 -
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 114 (PC-2009)
GTIN 4017918177645
Маса штуки (без упаковки) 670,400 г
Митний тарифний номер 85444290
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити