Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-8/16-L-M23 180 - 1692721

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: Розетка M12 Пластик, количество гнезд: 8, полюсов: 5, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: Двойной, отображение состояния: есть, p-n-p; годключение магистрального кабеля: Штекерный разъем M 23 180°, экранировка: нет

Ціна:

Властивості товару

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
  • Экономия места: распределительная коробка с двойным рядом шунтирования для установки двух датчиков в одно гнездо

Комерційні дані

Код для замовлення 1692721
Пакувальна одиниця 1 шт.
Торговий код 02 -
Сторінка каталогу Сторінка 114 (PC-2009)
GTIN 4017918177799
Маса штуки (без упаковки) 148,020 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити