Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-10/3-L- 5,0PUR M8 - 1692527

На рисунке показана модель с 8 гнездами для штекеров

Коробка датчика и исполнительного элемента, тип подключения: Розетка M8, количество гнезд: 10, полюсов: 3, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: oдин ряд, отображение состояния: есть, p-n-p; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, длина кабеля: 5 м, экранировка: нет

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1692527
Пакувальна одиниця 1 шт.
Торговий код 02 -
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 44 (PC-2002)
GTIN 4017918177157
Маса штуки (без упаковки) 660,200 г
Митний тарифний номер 85444290
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити