Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-8/16-L-C - 1692394

Коробка датчика и исполнительного элемента, тип подключения: Розетка M12 Пластик, количество гнезд: 8, полюсов: 5, механические ключи: A - стандарт, гнездо для платы: Двойной, отображение состояния: есть, p-n-p; годключение магистрального кабеля: вставные винтовые клеммы 180°, экранировка: нет

Ціна:

Властивості товару

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря прочному корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
  • Экономия места: распределительная коробка с двойным рядом шунтирования для установки двух датчиков в одно гнездо
  • Гибкость: распределительная коробка с соединительным колпаком для сборки на месте

Комерційні дані

Код для замовлення 1692394
Пакувальна одиниця 1 шт.
Торговий код 02 -
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 115 (PC-2009)
GTIN 4017918178031
Маса штуки (без упаковки) 155,960 г
Митний тарифний номер 85444290
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити