Коробка датчика и исполнительного элемента - SACB-8Q/4P- 5,0PUR - 1683701

Коробка датчика и исполнительного элемента, применение: Стандартн., тип подключения: QUICKON, 0,34 мм² ... 0,75 мм², количество гнезд: 8, полюсов: 4, гнездо для платы: oдин ряд, отображение состояния: Нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение 180°, PUR/PVC, длина кабеля: 5 м, экранировка: нет

Ціна:

Властивості товару

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
  • Гибкое, децентрализованное объединение сигналов в одном магистральном проводе
  • Инновационная и быстрая технология сборки при помощи срезных клемм

Комерційні дані

Код для замовлення 1683701
Пакувальна одиниця 1 шт.
Торговий код 02 -
Сторінка каталогу Сторінка 273 (C-2-2017)
GTIN 4017918171063
Маса штуки (без упаковки) 824,100 г
Митний тарифний номер 85444290
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити