Встраиваемые разъемы - SACC-EC-M12MS-5CON-PG9/0,5 - 1671124

Встраиваемый разъем (вилка) для датчика / исполнительного элемента, 5 контактов, M12, с механическим ключом A-типа, монтаж с передней части стенки / резьбовое крепление с Pg9, позиционируемый, с гибким проводом 0,5 м (изоляция из ТРЕ), 5 x 0,34 мм²

Ціна:

Властивості товару

  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки

Комерційні дані

Код для замовлення 1671124
Пакувальна одиниця 1 шт.
Торговий код 02 -
Сторінка каталогу Сторінка 33 (C-2-2017)
GTIN 4017918134976
Маса штуки (без упаковки) 26,030 г
Митний тарифний номер 85444290
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити