Кабель для датчика / исполнительного элемента - SAC-3P- 3,0-PUR/C-1L-S F - 1669987

Кабель для датчика / исполнительного элемента, 3-полюсн., PUR/ПВХ, серый RAL 7001, свободный конец, к Штекер типа С для электромагнитного клапана (8 мм), с 1 светодиод, подключение с помощью Диод Зенера, длина кабеля: 3 м

Ціна:

Властивості товару

  • Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
  • Прочный разъем для электромагнитных клапанов с диодом Зенера в качестве защитной схемы
  • Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
  • Компактность: Плоская конструкция для применения в условиях ограниченного пространства

Комерційні дані

Код для замовлення 1669987
Пакувальна одиниця 5 шт.
Торговий код 02 -
Сторінка каталогу Сторінка 108 (PC-2002)
GTIN 4017918134884
Маса штуки (без упаковки) 190,850 г
Митний тарифний номер 85444290
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити