Разъем - SACC-M12MS-5CON-PG11-DUO - 1662285

Разъем, 5-полюсн., Штекеры прямое M12, А-кодирование, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: Пластмасса, Резьбовой кабельный разъем Pg11-DUO, Наружный диаметр кабеля 2,1 мм ... 3 мм / 4 мм ... 5,2 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Гибкость: разъемы для сборки на месте
  • Винтовой разъем: проверенная технология подключния самых различных проводов
  • Экономия места: подключение двух датчиков к одному разъему с множественным уплотнением

Комерційні дані

Код для замовлення 1662285
Пакувальна одиниця 1 шт.
Торговий код 02 -
Сторінка каталогу Сторінка 23 (C-2-2017)
GTIN 4017918100438
Маса штуки (без упаковки) 24,980 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити