Сальниковый корпус RJ45 - VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK - 1658671

Сальниковый корпус RJ45, cтепень защиты: IP67, полюсов: 8, mатериал: PA, кабельный отвод: прямое, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005

Ціна:

Властивості товару

  • Высококачественное и недорогое решение в области защиты IP
  • Простое управление
  • IP65/67
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1658671
Пакувальна одиниця 5 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 354 (C-2-2017)
GTIN 4046356163170
Маса штуки (без упаковки) 14,400 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити