Сетевой кабель - VS-PN-CABLE-934-C/100 - 1657397

Кабель PROFINET, тип C, кабель CAT5e-SF/Q, 1 x 4 x 22 AWG, повышенной гибкости (7-проволочный), экранированный, внешняя оболочка: полиуретан, наружный диаметр 6,7 мм, RAL 6018 (желто-зеленый), бухта кабеля: 100 м

Ціна:

Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1657397
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 204 (PC-2007)
GTIN 4046356098465
Маса штуки (без упаковки) 6 317,000 г
Митний тарифний номер 85444290
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити