Штекерный соединитель для оптоволоконного кабеля - VS-SCRJ-POF-FA-IP20 - 1654879

SC-RJ

Оптический соединитель SC-RJ, IP20, дуплекс, с системой быстрого подключения, для кабеля на основе полимерного волокна 980/1000 мкм, диаметр отдельного проводника 2,2 мм

Ціна:

Опис товару

Оптический соединитель SC-RJ, IP20, дуплекс, с системой быстрого подключения, для кабеля на основе полимерного волокна 980/1000 мкм, диаметр отдельного проводника 2,2 мм

Властивості товару

  • для простого и быстрого монтажа в полевых условиях
  • без склеивания и полировки
  • многоразовые штекерные соединители
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1654879
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 380 (C-2-2017)
GTIN 4046356028844
Маса штуки (без упаковки) 16,200 г
Митний тарифний номер 85367000
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити