Штекерный модуль для электромагнитного клапана - SACC-VQ-4CON-0,75-A-VER - 1640799

Штекер для датчика / исполнительного элемента, 4 контакта, штекер типа А для электромагнитного клапана, подключение QUICKON, с усилителем мощности и диодом Зенера, сечение проводников от 0,34 до 0,75 мм², с одним вводом для круглого кабеля диаметром от 4 до 7 мм

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1640799
Пакувальна одиниця 1 шт.
Торговий код 02 -
Сторінка каталогу Сторінка 64 (PC-2002)
GTIN 4017918180959
Маса штуки (без упаковки) 35,820 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити