новинка

Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E14 - 1627693

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами,Тип 2,МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC),12 В Блокирующий исполнительный элемент,отдельные жилы,длина: 0,7 м, винтовое крепление откидной крышки: возможно только с передней стороны, Оптимальное усилие ввода и извлечения

Ціна:

Опис товару

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами типа 2, для установки на станциях зарядки электромобилей (EVSE)

Властивості товару

  • Универсальное, компактное монтажное пространство для всех инфраструктурных зарядных розеток Phoenix Contact
  • Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
  • Производство согласно ISO TS 16949
  • Характеристики материалов приведены в IMDS (Международная система информации о материалах в автомобильной промышленности)
  • Быстрый и простой монтаж дополнительной откидной крышки на передней панели
  • Ручная разблокировка блокирующего механизма в аварийной ситуации
  • Встроенный механизм блокировки в процессе зарядки

Комерційні дані

Код для замовлення 1627693
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 750 (C-2-2017)
GTIN 4055626357201
Маса штуки (без упаковки) 0,563 кг
Митний тарифний номер 85444290
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити