Аппаратн. соединитель, задняя стенка - PRC 5-FT25-MC WO NUT - 1627609

Держатель контактов PRC без контактов, чёрный, 5-пол., 690 В / 35 A, для обжимных контактов 2,5 мм² ... 6 мм², без гайки

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1627609
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626337852
Маса штуки (без упаковки) 0,000 г
Митний тарифний номер 85472000
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити