Сетевая зарядная розетка - EV-T2M3S-3AC32A-1,0M6,0E00 - 1627526

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами, Тип 2, МЭК 62196-2, 32 A / 480 В (AC), отдельные жилы, длина: 1 м, Установка на передней и задней стенке, винтовое крепление откидной крышки: возможно только с передней стороны, ВНИМАНИЕ! Данная модель не имеет блокировочного механизма.

Ціна:

Опис товару

Инфраструктурная зарядная розетка для зарядки электромобилей переменным током (AC), совместима с инфраструктурными зарядными штекерами типа 2, для установки на станциях зарядки электромобилей (EVSE)

Властивості товару

  • Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
  • Сертификат соответствия по IATF 16949:2016 и ISO 9001:2015
  • Ручная разблокировка блокирующего механизма в аварийной ситуации
  • Встроенный механизм блокировки в процессе зарядки

Комерційні дані

Код для замовлення 1627526
Пакувальна одиниця 60 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 60 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626322216
Маса штуки (без упаковки) 0,579 кг
Митний тарифний номер 85444290
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити