Аппаратн. соединитель, задняя стенка - SH-8ESS48AH000S - 1627204

На рисунке показана модель с интерфейсом CAT5

Приборный соединитель, задняя часть стенки, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 8+4+PE, тип контактов: Розетка, Обжим, Плоское уплотнение, Центральное крепление M26 x 1, Толщина стенок, мин.: 1,5 мм, Толщина стенок, макс.: 5 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Все корпуса могут оснащаться штыревыми или гнездовыми контактами
  • В общей сложности в распоряжении восемь контактов для передачи сигнала
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении

Комерційні дані

Код для замовлення 1627204
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 118 (C-2-2017)
GTIN 4055626407999
Маса штуки (без упаковки) 55,400 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити