Зарядный кабель AC - EV-TCM3PC-1AC16A-4,0M2,5ESBK00 - 1627113

Мобильный зарядный кабель перем. тока с автомобильным зарядным и инфраструктурным штекерами, с защитными колпачками, Тип 2, GB/T, МЭК 62196-2, GB/T 20234.2, 16 A / 250 В (AC), тип конструкции D-Line, кабель: 4 м, черный, прямой, поверхность сопряжения: серый, область захвата: серый

Ціна:

Опис товару

Мобильный зарядный кабель переменного тока с зарядным и инфраструктурным штекерами для зарядки переменным током (AC) электромобилей с входными разъемами типа 2, совместим с инфраструктурными зарядными розетками GB/T на зарядных станциях (EVSE)

Властивості товару

  • Общий дизайн всех автомобильных и инфраструктурных зарядных штекеров Phoenix Contact
  • Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
  • Сертификат соответствия по IATF 16949:2016 и ISO 9001:2015
  • Удобное использование благодаря эргономичной ручке и дополнительным прорезиненным компонентам

Комерційні дані

Код для замовлення 1627113
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626298269
Маса штуки (без упаковки) 22,220 г
Митний тарифний номер 85444290
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити