RC-1RP1NRAZ600 - 1625917

Зображення недоступне

Кабельный соединитель, соединительная часть с резьбой Pg11, угловой, экранирован.: нет, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 16+2+PE, Тип контактов: Штифт, Обжим, Диаметр кабеля: 8 мм ... 12 мм

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1625917
Пакувальна одиниця 8 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356876896
Маса штуки (без упаковки) 151,525 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити