Аппаратн. соединитель, передняя стенка - RC-12P1N12224T - 1625853

Зображення недоступне

Приборный соединитель, передняя часть стенки, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 12, тип контактов: Штифт, Подключение пайкой, Плоское уплотнение, 4x Ø2,7, размер фланца: 25 мм x 25 мм, Толщина стенок, мин.: 1 мм

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1625853
Пакувальна одиниця 40 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356872478
Маса штуки (без упаковки) 22,220 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити