RC-1RS1NRAZK00 - 1625665

Зображення недоступне

Кабельный соединитель, соединительная часть с резьбой Pg11, угловой, экранирован.: нет, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 16+2+PE, Тип контактов: Розетка, Обжим, Диаметр кабеля: 7 мм ... 10,5 мм

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1625665
Пакувальна одиниця 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356661607
Маса штуки (без упаковки) 162,250 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити