UC-17P1N8AQPAD - 1625624

На рисунке показана 12-контактная модель изделия

Ввод через заднюю стенку, соединительная часть с резьбой Pg16, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 17, Тип контактов: Штифт, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, Центральное крепление, Диаметр кабеля: 6,5 мм ... 14,5 мм

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1625624
Пакувальна одиниця 12 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356877244
Маса штуки (без упаковки) 146,310 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити