Кабельный соединитель - UC-17P1N8ANNDU - 1625445

На рисунке показана 12-контактная модель изделия

Кабельный соединитель, угловой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 17, тип контактов: Штифт, Обжим, диапазон диаметра кабеля: 2 мм ... 14,5 мм

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1625445
Пакувальна одиниця 8 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356877381
Маса штуки (без упаковки) 181,200 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити