Кабельный соединитель - ST-7EP1N8A8005S - 1624553

На рисунке показана 4-контактная модель изделия (3+PE)

Кабельный соединитель, прямой, Крепление SPEEDCON, M17, полюсов: 7+PE, тип контактов: Штифт, Обжим, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 10 мм ... 12,5 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
  • Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра
  • Залитые исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками

Комерційні дані

Код для замовлення 1624553
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 140 (C-2-2017)
GTIN 4046356622950
Маса штуки (без упаковки) 57,800 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити