Аппаратн. соединитель, задняя стенка - SH-8ESC58AH000S - 1624344

Приборный соединитель, задняя часть стенки, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 4+4+4+PE / 3+N+PE, тип контактов: Розетка, Обжим, Плоское уплотнение, Центральное крепление M26 x 1, Толщина стенок, мин.: 1,5 мм, Толщина стенок, макс.: 5 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Передача сигналов, данных и питания — все в одном штекере
  • Интерфейс передачи данных CAT5 со скоростью до 100 Мбит/с
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении

Комерційні дані

Код для замовлення 1624344
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 118 (C-2-2017)
GTIN 4055626298030
Маса штуки (без упаковки) 62,580 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити