новинка

Кабельный соединитель - CA-1RP1N8AT007 - 1624077

На рисунке показана 12-контактная модель изделия

Кабельный соединитель, угловой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 16+2+PE, Тип контактов: Штифт, Обжим, Диаметр кабеля: 6 мм ... 10 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Угловой отвод кабеля для ограниченных габаритных условий
  • Адаптация для различных приложений благодаря настраиваемому направлению отвода кабеля
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Разъемы для гибкой сборки на месте
  • Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка

Комерційні дані

Код для замовлення 1624077
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 85 (C-2-2017)
GTIN 4055626230689
Маса штуки (без упаковки) 22,220 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити