Аппаратн. соединитель, передняя стенка - CA-17S1N8A6L00 - 1624035

На рисунке показана 12-контактная модель изделия

Приборный соединитель, передняя часть стенки, прямой, экранирован.: есть, Крепление SPEEDCON, M23, Полюсов: 17, тип контактов: Розетка, Обжим, Осевое уплотнение, Центральное крепление M20 x 1,5, возможность позиционирования при помощи контргайки

Ціна:

Властивості товару

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Разъемы для гибкой сборки на месте
  • Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка

Комерційні дані

Код для замовлення 1624035
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 91 (C-2-2017)
GTIN 4055626227634
Маса штуки (без упаковки) 38,000 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити