Переходные соединители - CA-1RP1N8A9008 - 1624011

Изображение аналогично, обжимные контакты заказывать отдельно

Переходной соединитель, прямой, экранирован.: есть, Крепление SPEEDCON, M23, Полюсов: 16+2+PE, тип контактов: Штифт, Обжим, диапазон диаметра кабеля: 10 мм ... 14,5 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Разъемы для гибкой сборки на месте
  • Полная защита от ЭМВ для надежной передачи сигналов
  • Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка

Комерційні дані

Код для замовлення 1624011
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 81 (C-2-2017)
GTIN 4055626227832
Маса штуки (без упаковки) 95,000 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити