Разъем - PV-CM/CF-PRC-5FC/FS6-SET2 KO2 - 1623595

Разъем, 6 мм²

Ціна:

Опис товару

Комплект включает в себя 5-полюсный разъем для полевых устройств PRC для проводников сечением от 1,5 мм² до 6,0 мм² с внешним диаметром от 8 мм до 21 мм, а также два 1-полюсных разъема для полевых устройств SUNCLIX (1 муфта, 1 штекер) для проводников сечением от 2,5 мм² до 6,0 мм².

Комерційні дані

Код для замовлення 1623595
Пакувальна одиниця 1 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 25 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626167855
Маса штуки (без упаковки) 130,000 г
Митний тарифний номер 85359000
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити