Кабельный соединитель - CA-12P2N128006 - 1623443

На фотографии показана 12-контактная модель изделия со стандартной нумерацией контактов

Кабельный соединитель, прямой, экранирован.: есть, Винтовой зажим, M23, Полюсов: 12, Тип контактов: Штифт, Подключение пайкой, Диаметр кабеля: 4 мм ... 6 мм

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 1623443
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626149509
Маса штуки (без упаковки) 87,200 г
Митний тарифний номер 85366990
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити