Зарядный кабель DC - EV-T2M4CC-DC125A-15M50ESBK00 - 1623425

Зарядный кабель пост. тока с автомобильным зарядным штекером, без разъема с другого конца, CCS тип 2, Combined Charging System, МЭК 62196-3, 125 A / 1000 В (DC), Designlinie Стандартный, Кабель: 15 м, черный, прямой, ВНИМАНИЕ: длина кабеля превышает нормативное требование 10 м., Вид при установке: черный, Область захвата: серый

Ціна:

Опис товару

Зарядный кабель постоянного тока, с зарядным штекером и одним концом без разъема, для быстрой зарядки постоянным током (DC) электромобилей (EV) с входными разъемами CCS типа 2, для установки на зарядных станциях (EVSE)

Властивості товару

Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 1623425
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626148519
Маса штуки (без упаковки) 25 600,000 г
Митний тарифний номер 85444290
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити