Штекерный держатель предохранителя - PV-C-M/F-PRO/F-1500/25-EU-SPR - 1623412

Разъем с держателем предохранителя SUNCLIX в исполнении для напряжения системы 1500 В

Разъем с держателем предохранителя для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках, черный, поверхность сопряжения SUNCLIX, 1500 В / 25 А, IP68 (24 ч / 2 м)

Ціна:

Опис товару

Разъем с держателем предохранителя SUNCLIX для напряжения системы 1500 В, номинальный ток вставки предохранителя 25 A, вариант EU, версия с распорным фиксатором (разделителем) для лучшего отвода тепла при соединении

Властивості товару

  • Монолитная конструкция
  • Надежный и легко монтируемый защитный элемент для использования вне помещений
  • Высококачественная вставка предохранителя
  • Степень защиты: IP68 (24 ч / 2 м)
  • 1500 В

Комерційні дані

Код для замовлення 1623412
Пакувальна одиниця 8 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 8 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626142203
Маса штуки (без упаковки) 22,220 г
Митний тарифний номер 85354000
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити