Аппаратн. соединитель, передняя стенка - SB-8ESCA8AWT00S - 1623371

Приборный соединитель, передняя часть стенки, прямой, экранирован.: есть, SPEEDCON, M40, Полюсов: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Тип контактов: Розетка, Обжим, Аксиальное уплотнительное кольцо, 4x Ø4,2, Размер фланца: 40 мм x 40 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Передача сигналов, данных и питания — все в одном штекере
  • Интерфейс передачи данных CAT5
  • Механические кодировки для переменного и постоянного тока предотвращают неправильное подключение
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении

Комерційні дані

Код для замовлення 1623371
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626194981
Маса штуки (без упаковки) 204,800 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити