Кабельный соединитель - SB-8EPCA8A8L33S - 1623333

Кабельный соединитель, прямой, длинный, экранирован.: есть, Крепление SPEEDCON, M40, Полюсов: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Тип контактов: Штифт, Обжим, Диаметр кабеля: 14 мм ... 20,5 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Передача сигналов, данных и питания — все в одном штекере
  • Интерфейс передачи данных CAT5
  • Сокращение времени подключения при помощи системы быстрой фиксации SPEEDCON
  • Механические кодировки для переменного и постоянного тока предотвращают неправильное подключение
  • Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
  • Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении

Комерційні дані

Код для замовлення 1623333
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4055626194172
Маса штуки (без упаковки) 448,000 г
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити